Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Gerätestecker SCHUKO® anzeigen
Alle Internationale Standards anzeigen
/
Alle Gerätestecker SCHUKO® anzeigen
Gerätestecker SCHUKO® 10864
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit doppeltem Schutzleiter nach deutscher und französisch/belgischer Norm
mit Bajonettring
mit Schutzhaube am Band
Bestellnr.
10864
EAN
4015394035725
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Gerätestecker SCHUKO® 10864
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Gewicht
226 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Gerätestecker SCHUKO® 10864
Produktinfoblatt
Gerätestecker SCHUKO® 10864
PDF, 143 KB
CAD-Daten STP
Gerätestecker SCHUKO® 10864
ZIP, 499 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Gerätestecker SCHUKO® 10864
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Gerätestecker SCHUKO® 10864
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Gerätestecker SCHUKO® 10864
PNG, 46 KB
Richtlinien
Gerätestecker SCHUKO® 10864
REACh
RoHS