EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
SCHUKO®
6
Gehäuse aus Vollgummi
anschlussfertig verdrahtet
Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe
Bestellnr.
7109560
EAN
4015394262008
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
SCHUKO®
6
Absicherung
1 FI 40 A, 4 p, 0,03 A
Vorsicherung max.
16 A
InA
16 A
RDF
1
Anschluss / Zuleitung
2 m H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16 A, 5 p, 400 V
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Vollgummi
Gewicht
4240 g
Höhe
445 mm
Breite
135 mm
Planungsdaten & Downloads
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
Produktinfoblatt
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
PDF, 113 KB
Montageanleitung / Betriebsanleitung
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
PDF, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
PNG, 43 KB
Richtlinien
EverGUM® Steckdosenleiste 7109560
REACh
RoHS