Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10907
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10907 images3d

Erdkabel-Übergangskasten 10907

  • für Lichtmaste ab 82 mm Innen-Ø
  • Rauchglasdecke
  • Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø
  • 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm²
  • mit Verschraubungen M 20, 1 x offen und 1 x geschlossen
  • vorverdrahtet
  • mit Sicherungszubehör 10A
  • Bestellnr.10907
  • EAN4015394101550
  • VPE 15 Stück

Technische Daten

Erdkabel-Übergangskasten 10907

Gewicht 498 g

Richtlinien

Erdkabel-Übergangskasten 10907

Passendes Zubehör

Erdkabel-Übergangskasten 10907

MENNEKES Zugentlastung 41495

Zugentlastung

Bestellnr. 41495

außenliegende Zugentlastung für Erdkabel-Übergangskästen, bietet mehr Sicherheit und entlastet das Gehäuse