Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10906
MENNEKES Erdkabel-Übergangskasten 10906 images3d

Erdkabel-Übergangskasten 10906

  • für Lichtmaste ab 82 mm Innen-Ø
  • Rauchglasdeckel
  • Kabelstutzen für 1 oder 2 Einführungen von 17 bis 24 mm Ø oder 3 Einführungen von 15 bis 19 mm Ø
  • 5 Mantelklemmen je 2 x 16 mm²
  • mit Verschraubungen M 20, 1x offen und 1 x geschlossen
  • vorverdrahtet
  • mit Sicherungszubehör 10A
  • Bestellnr.10906
  • EAN4015394101543
  • VPE 15 Stück

Technische Daten

Erdkabel-Übergangskasten 10906

Gewicht 435 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Erdkabel-Übergangskasten 10906

Passendes Zubehör

Erdkabel-Übergangskasten 10906

MENNEKES Zugentlastung 41495

Zugentlastung

Bestellnr. 41495

außenliegende Zugentlastung für Erdkabel-Übergangskästen, bietet mehr Sicherheit und entlastet das Gehäuse