Alle Freistehend anzeigen
/
Alle Energiepoller anzeigen
Energiepoller 84335
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
2
aus Stahlrohr
Wandstärke 4,0 mm
Feuerverzinkt
Pulverbeschichtet
Farbe: rot
anscharnierte Versorgungsöffnung mit Sicherheitsschloss
Maße (H x Ø): 1050 x 220 mm (innen)
Gewicht: ca. 45 kg
Leitungsauslass unten: (H x B) 50 x 40 mm
Bodenmontageflansch: Ø 360 mm
4 Befestigungsbohrungen 15 mm
zur Befestigung auf vorhandenes Fundament
Bestellnr.
84335
EAN
4015394169918
VPE
1 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Energiepoller 84335
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
2
Absicherung
1 LS 16 A, 3 p, C
1 LS 16 A, 1 p, B
Anschluss / Zuleitung
für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Metall
Gewicht
40000 g
Höhe
1050 mm
Durchmesser
220 mm
Ausschreibungsdaten
Energiepoller 84335
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Energiepoller 84335
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Energiepoller 84335
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Energiepoller 84335
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Energiepoller 84335
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Energiepoller 84335
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Energiepoller 84335
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Energiepoller 84335
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Energiepoller 84335
DATANORM 5
Energiepoller 84335
PDF
Energiepoller 84335
Excel
Energiepoller 84335
Word
Energiepoller 84335
Textdatei (.txt)
Energiepoller 84335
Formatierter Text (.rtf)
Energiepoller 84335
Planungsdaten & Downloads
Energiepoller 84335
Produktinfoblatt
Energiepoller 84335
PDF, 94 KB
Konformitätserklärung
Energiepoller 84335
PDF, 138 KB
Maßzeichnung Hochformat
Energiepoller 84335
PNG, 33 KB
Maßzeichnung Querformat
Energiepoller 84335
PNG, 39 KB
Richtlinien
Energiepoller 84335
REACh
RoHS