Energiepoller 83722
CEE 63 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
SCHUKO® | 2 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 63 A |
InA | 63 A |
RDF | 0,55 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Metall |
Gewicht | 100000 g |
Höhe | 1400 mm |
Durchmesser | 325 mm |