Energiepoller 83685
CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
---|---|
CEE 16 A, 5 p, 400 V | 1 |
SCHUKO® | 2 |
Absicherung |
|
Vorsicherung max. | 40 A |
InA | 38 A |
RDF | 0,6 |
Anschluss / Zuleitung |
|
Schutzart | IP44 |
Gehäusematerial | Metall |
Gewicht | 60000 g |
Höhe | 1050 mm |
Durchmesser | 273 mm |