Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8001
MENNEKES Einbaustecker CaraCONTACT® 8001 images3d

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

MENNEKES CEE Einbaustecker in 16 A mit bewährten Schraubkontakten. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • vernickelte Kontakte
  • Deckel: Lichtgrau
  • Bestellnr.8001
  • EAN4015394033769
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt vernickelte Kontakte
Schutzart IP44
Gewicht 297 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

Passendes Zubehör

Einbaustecker CaraCONTACT® 8001

MENNEKES Gegenrahmen 40744

Gegenrahmen

Bestellnr. 40744

zu Einbaustecker CaraCONTACT® Bestell-Nr. 8001, 8008