Alle Doppelsteckdosen anzeigen
/
Alle Doppelbox mit TwinCONTACT anzeigen
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
CEE 32 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Bestellnr.
1651
EAN
4015394212232
VPE
3 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
CEE 32 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
Absicherung
mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
500 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
Ausschreibungsdaten
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
DATANORM 5
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
PDF
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Excel
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Word
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Textdatei (.txt)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Formatierter Text (.rtf)
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Planungsdaten & Downloads
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
Produktinfoblatt
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
PDF, 159 KB
CAD-Daten STP
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
PNG, 52 KB
Richtlinien
Doppelbox mit TwinCONTACT 1651
REACh
RoHS