Alle Doppelsteckdosen anzeigen
/
Alle Doppelbox mit TwinCONTACT anzeigen
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
CEE- und Steckdose SCHUKO® in einem Gehäuse
mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Bestellnr.
1650
EAN
4015394212225
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
CEE 16 A, 5 p, 400 V
1
SCHUKO®
1
Absicherung
mit G-Sicherungshalter, max. 10 A
Schutzart
IP44
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht
400 g
Prüfzeichen
VDE
EAC
Planungsdaten & Downloads
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
Produktinfoblatt
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
PDF, 161 KB
Maßzeichnung Hochformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
PNG, 52 KB
Richtlinien
Doppelbox mit TwinCONTACT 1650
REACh
RoHS