Choose your country
MENNEKES
MENNEKES DELTA-BOX 92658
MENNEKES DELTA-BOX 92658 images3d

DELTA-BOX 92658

CEE 16 A, 5 p, 400 V
SCHUKO®
  • anschlussfertig verdrahtet
  • mit Zugentlastung und montierter Aufhängevorrichtung
  • Bestellnr.92658
  • EAN4015394088004
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

DELTA-BOX 92658

CEE 16 A, 5 p, 400 V 1
SCHUKO® 3
Anschluss / Zuleitung
  • für 1 Leitung bis 5 x 6 mm²
Schutzart IP44
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht 880 g

Richtlinien

DELTA-BOX 92658

Passendes Zubehör

DELTA-BOX 92658

MENNEKES Blindflansch 41419

Blindflansch

Bestellnr. 41419

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Druckluftanschluss 41440

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41440

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441

MENNEKES Druckluftanschluss 41441

Druckluftanschluss

Bestellnr. 41441

für DELTA-BOX, für Schlauch NW 9 mm, Bestellnr. 41440, für Schlauch NW 13 mm, Bestellnr. 41441