Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973 images3d

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • Leitungseinführungen: 1 x M 25 mit Einführungsstutzen oben, 1 x M 25 zum Ausschneiden unten, 1 x M 20 zum Ausschneiden auf der Rückseite, für Kabel 7 bis 13 mm Ø
  • Bestellnr.4973
  • EAN4015394023050
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 246 g

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose SCHUKO®, lichtgrau 4973

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)