Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105
MENNEKES Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105 images3d

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • ballwurfsicher nach DIN 18032
  • Bestellnr.4105
  • EAN4015394021421
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 307 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

Passendes Zubehör

Cepex-Wandsteckdose, lichtgrau 4105

MENNEKES Wetterschutzdach 15542

Wetterschutzdach

Bestellnr. 15542

aus Edelstahl rostfrei (Material 1.4301), mit Seitenwänden, zur Montage an Masten, Maße (H x B x T): 226 x 155 x 131/52 mm

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)