Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß anzeigen
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
mit UP-Einbaudose
ballwurfsicher nach DIN 18032
Bestellnr.
4972
EAN
4015394023043
VPE
5 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Hertz
50-60 Hz
Schutzart
IP44
Shutter
Nein
Gewicht
226 g
Planungsdaten & Downloads
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
Produktinfoblatt
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
PDF, 146 KB
Maßzeichnung Hochformat
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
PNG, 46 KB
Richtlinien
Cepex-Unterputzsteckdose SCHUKO®, perlweiß 4972
REACh
RoHS