Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203
MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203 images3d

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Schraubkontakt
  • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3 p, 6 h, 230 V
  • 1 Steckdose SCHUKO® 16 A, 2 p+E, 230 V
  • weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage
  • Bestellnr.4203
  • EAN4015394022541
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 462 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Passende Produkte

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203 mit IP44

MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl

Bestellnr. 18449

Passendes Zubehör

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)