Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME images3d

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4145ME
  • EAN4015394201113
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Ampere 16 A
Pole 5 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 196 g
Prüfzeichen EAC

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, weißaluminium 4145ME

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen