Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172 images3d

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • abschließbares Sicherheitsschloss
  • zwei Schlüssel
  • im verschlossenen Zustand nicht demontierbar
  • auch mit gleicher Schließung lieferbar
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Gleichschließendes Schloss: Bestellnr. + Index G
  • Bestellnr.4172
  • EAN4015394022275
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 210 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4172

MENNEKES Distanzrahmen 4191

Distanzrahmen

Bestellnr. 4191

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Distanzrahmen 4239

Distanzrahmen

Bestellnr. 4239

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO®, 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41408

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41406

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41424

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41424

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41423

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41423

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen