Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148
MENNEKES Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148 images3d

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148

Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • Schraubkontakt
  • mit Beschriftungsfeld
  • für Einbau in Kabelkanäle und Energiesäulen geeignet
  • Bestellnr.4148
  • EAN4015394021971
  • VPE 5 Stück

Technische Daten

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148

Ampere 32 A
Pole 4 p
Volt 400 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Schutzart IP44
Shutter Nein
Gewicht 249 g

Richtlinien

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148

Passendes Zubehör

Cepex-Anbausteckdose, perlweiß 4148

MENNEKES Distanzrahmen 4192

Distanzrahmen

Bestellnr. 4192

als Höhenausgleich, passend für alle Cepex-Anbausteckdosen (Daten, SCHUKO® , 16 A und 32 A)

MENNEKES Unterputzeinbaudose 41404

Unterputzeinbaudose

Bestellnr. 41404

für Cepex-CEE-Steckdosen 16 A und 32 A und Cepex-Steckdosen SCHUKO®, kombinierbar mit allen Cepex-Anbausteckdosen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41406

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41406

1-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz- und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, für die Installation von Einzelgeräten und für die senkrechte Kombination beliebig vieler Steckvorrichtungen

MENNEKES Cepex-Abdeckrahmen 41408

Cepex-Abdeckrahmen

Bestellnr. 41408

2-fach, passend zu allen Cepex-Unterputz-und Anbausteckdosen 16 A und 32 A, zur waagerechten Montage von zwei Steckvorrichtungen