Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

  • Edelstahl rostfrei (Material 1.4571)
  • Oberfläche geschliffen (K240)
  • Schutzart IP 44 bei geschlossener Tür
  • Leitungseinführungen (Bohrung zum Ausbrechen): 2 x 28 mm in Gehäuserückwand oben, jeweils geeignet für Leitungsdurchmesser bis 25 mm; 1 x 28 mm in Gehäuserückwand (für Wasserarmatur)
  • Zum Lieferumfang gehören: 1 Spritzschutzblech, 1 schwenkbares Montageblech, passend vorgebohrt für die Aufnahme von wahlweise:1 Cepex-Doppelsteckdose der Artikelgruppe 1027 (CEE 16 A oder SCHUKO®) oder 2 einzelnen Cepex-Wandsteckdosen (CEE-Steckdose 16 A oder SCHUKO®) oder 1 Kombinationsgehäuse 170 x 118 mm
  • Bestellnr.18449
  • EAN4015394226093
  • VPE 1 Stück

Technische Daten

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Richtlinien

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

Passendes Zubehör

Aufputzkombination für Strom- und Wasseranschluss aus Edelstahl 18449

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4202

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4202

Schraubkontakt, 1 CEE-Steckdose, 1 Steckdose SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4203

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4203

Schraubkontakt, 1 CEE-Steckdose, 1 Steckdose SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4204

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4204

Schraubkontakt, 2 CEE-Steckdosen, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4219

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4219

Schraubkontakt, 2 CEE-Steckdosen, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau 4235

Cepex-Doppelsteckdose, lichtgrau

Bestellnr. 4235

Schraubkontakt, 2 Steckdosen SCHUKO®, weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage

MENNEKES Frostsichere Außenarmatur 18440

Frostsichere Außenarmatur

Bestellnr. 18440

mit automatischer Entleerfunktion, abgewinkelte Schlauchanschluss-Verschraubung für ½“-Schläuche Nenndruck: PN 16