Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 750
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Bestellnr.
750
EAN
4015394005773
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 750
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
204 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 750
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 750
PDF, 121 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 750
PDF, 41 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 750
ZIP, 289 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 750
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 750
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 750
PNG, 54 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 750
REACh
RoHS