Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 749
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Bestellnr.
749
EAN
4015394005766
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 749
Ampere
16 A
Pole
7 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
vernickelte Kontakte
hochwärmebeständige Kontaktträger
Schutzart
IP44
Gewicht
204 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 749
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 749
PDF, 124 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 749
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 749
PNG, 54 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 749
REACh
RoHS