Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 412
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
412
EAN
4015394003045
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 412
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
365 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 412
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 412
PDF, 119 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 412
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 412
ZIP, 147 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 412
ZIP, 748 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 412
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 412
PNG, 53 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 412
REACh
RoHS