Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 400
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
mit Klappdeckel
Bestellnr.
400
EAN
4015394002963
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 400
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
275 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 400
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 400
PDF, 119 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 400
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 400
ZIP, 79 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 400
ZIP, 376 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 400
PNG, 53 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 400
PNG, 53 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 400
REACh
RoHS