Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 391
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
391
EAN
4015394002888
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 391
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
260 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 391
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 391
PDF, 124 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 391
PDF, 37 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 391
ZIP, 249 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 391
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 391
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 391
PNG, 51 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 391
REACh
RoHS