Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 381
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
381
EAN
4015394002796
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 381
Ampere
32 A
Pole
3 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
224 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 381
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 381
PDF, 125 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 381
ZIP, 111 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 381
ZIP, 593 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 381
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 381
PNG, 51 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 381
REACh
RoHS