Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 379
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
379
EAN
4015394002772
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 379
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
182 g
Prüfzeichen
VDE
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 379
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 379
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Aufbaugerätestecker 379
PDF, 54 KB
CAD-Daten STP
Aufbaugerätestecker 379
ZIP, 295 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Aufbaugerätestecker 379
ZIP, 961 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 379
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 379
PNG, 51 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 379
REACh
RoHS