Alle Gerätestecker anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 372
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
230 V
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
9 h
Schraubkontakt
Bestellnr.
372
EAN
4015394002727
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 372
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Gewicht
170 g
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 372
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 372
PDF, 124 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 372
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 372
PNG, 51 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 372
REACh
RoHS