Alle 7-polig anzeigen
/
Alle Aufbaugerätestecker anzeigen
Aufbaugerätestecker 1080
Ampere
16 A
32 A
Pole
7 p
Volt
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
9 h
Schraubkontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Bestellnr.
1080
EAN
4015394007234
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Aufbaugerätestecker 1080
Ampere
32 A
Pole
7 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
hochwärmebeständige Kontaktträger
vernickelte Kontakte
Schutzart
IP44
Gewicht
282 g
Prüfzeichen
CQC
Planungsdaten & Downloads
Aufbaugerätestecker 1080
Produktinfoblatt
Aufbaugerätestecker 1080
PDF, 139 KB
Maßzeichnung Hochformat
Aufbaugerätestecker 1080
PNG, 54 KB
Maßzeichnung Querformat
Aufbaugerätestecker 1080
PNG, 54 KB
Richtlinien
Aufbaugerätestecker 1080
REACh
RoHS