Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
Bajonettdeckel am Band
ovaler Flansch
zwei Befestigungslöcher
Bestellnr.
17038
EAN
4015394288060
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Gewicht
93 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
Produktinfoblatt
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
PDF, 127 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
ZIP, 704 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
ZIP, 1 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
PNG, 37 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
PNG, 37 KB
Richtlinien
Anbausteckdose SCHUKO® 17038
REACh
RoHS