Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Schraubkontakt
Bajonettdeckel anscharniert
viereckiger Flansch
vier Befestigungslöcher
Bestellnr.
17006
EAN
4015394288084
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
108 g
Prüfzeichen
VDE
Ausschreibungsdaten
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB XML Universelle LV-Daten (X80)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB XML Leistungsverzeichnis (X81)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB XML Kostenanschlag (X82)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB XML Angebotsaufforderung (X83)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB 90 Leistungsverzeichnis (D81)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
GAEB 90 Angebotsanforderung (D83)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
ÖNORM Ausschreibungs-LV
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
ÖNORM Kostenschätzung-LV
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
DATANORM 5
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
PDF
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Excel
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Word
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Textdatei (.txt)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Formatierter Text (.rtf)
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
Produktinfoblatt
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
PDF, 156 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
ZIP, 883 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
PNG, 38 KB
Richtlinien
Anbausteckdose SCHUKO® 17006
REACh
RoHS