Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Steckklemmen
Bajonettdeckel anscharniert
viereckiger Flansch
vier Befestigungslöcher
Bestellnr.
17002
EAN
4015394288206
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Steckklemmen
Kontakt
standard
Schutzart
IP68
Shutter
Nein
Flansch
75x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
108 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
Produktinfoblatt
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
PDF, 157 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
ZIP, 873 KB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
ZIP, 2 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
PNG, 38 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
PNG, 38 KB
Richtlinien
Anbausteckdose SCHUKO® 17002
REACh
RoHS