Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11581
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11581 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11581

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11581
  • EAN4015394195436
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11581

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Schraubkontakt
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 40 g
Prüfzeichen VDE
EAC

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11581

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11581

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm