Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11512
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11512 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • Andere Farben auf Anfrage
  • Bestellnr.11512
  • EAN4015394192459
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP20
Shutter Nein
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 31 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11512

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm