Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Alle SCHUKO® anzeigen
/
Alle Anbausteckdose SCHUKO® anzeigen
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
für ortsveränderlichen Einsatz
mit Dichtkragen
mit Klappdeckel
3 Schraubklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
andere Farben auf Anfrage
Bestellnr.
11331
EAN
4015394257783
VPE
100 Stück
In den Warenkorb legen
Technische Daten
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
Ampere
16 A
Pole
2 p+E
Volt
230 V
Anschlusstechnik
Schraubkontakt
Kontakt
standard
Schutzart
IP54
Shutter
Nein
Flansch
50x50 mm
Bohrloch
38x38 mm
Gewicht
60 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
Produktinfoblatt
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
PDF, 142 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
PNG, 40 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
PNG, 53 KB
Richtlinien
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
REACh
RoHS
Passendes Zubehör
Anbausteckdose SCHUKO® 11331
Blindflansch
Bestellnr. 41418
zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau
mehr