Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11061
MENNEKES Anbausteckdose SCHUKO® 11061 images3d

Anbausteckdose SCHUKO® 11061

Ampere 16 A
Pole
Volt
  • mit Klappdeckel
  • 3 Steckklemmen als Verbindungsklemmen von 1,5 - 2,5 mm²
  • Andere Farben auf Anfrage.
  • Bestellnr.11061
  • EAN4015394184737
  • VPE 100 Stück

Technische Daten

Anbausteckdose SCHUKO® 11061

Ampere 16 A
Pole 2 p+E
Volt 230 V
Anschlusstechnik Steckklemmen
Kontakt standard
Schutzart IP54
Shutter Ja
Flansch 50x50 mm
Bohrloch 38x38 mm
Gewicht 43 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose SCHUKO® 11061

Passendes Zubehör

Anbausteckdose SCHUKO® 11061

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10714

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10714

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10715

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10715

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Wandsteckdosen-Unterteil 10716

Wandsteckdosen-Unterteil

Bestellnr. 10716

mit Leitungseinführung und Schrauben, kombinierbar mit allen Anbausteckdosen SCHUKO®/ Schutzkontakt mit Klappdeckel, Flanschmaß 50 x 50 mm

MENNEKES Blindflansch 41418

Blindflansch

Bestellnr. 41418

zum Verschließen nicht genutzter Einbauöffnungen, grau

MENNEKES Montageflansch 19266106

Montageflansch

Bestellnr. 19266106

für schnelle und sichere Befestigung von Anbausteckdosen