Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Bestellnr.
3485
EAN
4015394206163
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
209 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
PDF, 125 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
PDF, 54 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
ZIP, 5 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 3485
REACh
RoHS