Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1824
EAN
4015394298823
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
293 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1824
REACh
RoHS