Alle Sonderuhrzeitstellung 1 h anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
Ampere
16 A
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1821
EAN
4015394298953
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
Ampere
32 A
Pole
5 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
1 h
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
85x75 mm
Bohrloch
60x60 mm
Gewicht
285 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
PDF, 153 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
PNG, 46 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
PNG, 46 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1821
REACh
RoHS