Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Bestellnr.
1703
EAN
4015394214618
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
230 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
182 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
PDF, 123 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1703
REACh
RoHS