Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
7 h
9 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Bestellnr.
1702
EAN
4015394214601
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP67
Flansch
73.5x64 mm
Bohrloch
60x52 mm
Neigung
20 °
Gewicht
128 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
PDF, 126 KB
Konformitätserklärung
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
PDF, 45 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
PNG, 51 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
PNG, 51 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1702
REACh
RoHS