Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1642
EAN
4015394214434
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
174 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
PDF, 140 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1642
REACh
RoHS