Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1640
EAN
4015394214410
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
10 h
Hertz
100-300 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
100x92 mm
Bohrloch
85x77 mm
Neigung
20 °
Gewicht
420 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
PDF, 152 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1640
REACh
RoHS