Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1633
EAN
4015394214366
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
9 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
73.5x64 mm
Bohrloch
60x52 mm
Neigung
20 °
Gewicht
120 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
PDF, 146 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1633
REACh
RoHS