Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
Ampere
16 A
32 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
500 V
Uhrzeitstellung
2 h
4 h
6 h
7 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
32 A Steckdosen sind für den Einbau eines Hilfskontaktschalters vorbereitet
Bestellnr.
1631
EAN
4015394214359
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
73.5x64 mm
Bohrloch
60x52 mm
Neigung
20 °
Gewicht
103 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
PDF, 142 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
PNG, 48 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
PNG, 48 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1631
REACh
RoHS