Choose your country
MENNEKES
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619
MENNEKES Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619 images3d

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

MENNEKES Anbausteckdose in 16 A mit TwinCONTACT. Besonders geeignet für den Campingbereich.

Ampere 16 A
Pole
Volt
Uhrzeitstellung
  • schraubenlose Feder-Klemm-Technik
  • zum Durchverdrahten geeignet
  • kleines Flanschmaß
  • gerade Steckrichtung
  • Bestellnr.1619
  • EAN4015394221869
  • VPE 10 Stück
TwinCONTACT

TwinCONTACT

Schraubenlose Feder-Klemm-Technik

Technische Daten

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619

Ampere 16 A
Pole 3 p
Volt 230 V
Uhrzeitstellung 6 h
Hertz 50-60 Hz
Anschlusstechnik Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt standard
Schutzart IP44
Flansch 55x55 mm
Bohrloch 45x45 mm
Gewicht 100 g
Prüfzeichen VDE

Richtlinien

Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1619