Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
230 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
kleines Flanschmaß
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1618
EAN
4015394221876
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
Ampere
16 A
Pole
3 p
Volt
110 V
Uhrzeitstellung
4 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
55x55 mm
Bohrloch
45x45 mm
Gewicht
99 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
PDF, 148 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
PNG, 42 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
PNG, 42 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1618
REACh
RoHS