Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
Ampere
16 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Bestellnr.
155
EAN
4015394221685
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
500 V
Uhrzeitstellung
7 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
87x71 mm
Bohrloch
70x52 mm
Neigung
20 °
Gewicht
134 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
PDF, 161 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 155
REACh
RoHS