Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
Ampere
16 A
Pole
4 p
5 p
Volt
400 V
500 V
Uhrzeitstellung
6 h
7 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
Neigung 20°
Bestellnr.
154
EAN
4015394221692
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
87x71 mm
Bohrloch
70x52 mm
Neigung
20 °
Gewicht
120 g
Prüfzeichen
EAC
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
PDF, 146 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
ZIP, 1 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
PNG, 47 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
PNG, 47 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 154
REACh
RoHS