Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1405
EAN
4015394221715
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
Ampere
16 A
Pole
5 p
Volt
400 V
Uhrzeitstellung
6 h
Hertz
50-60 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
72x65 mm
Bohrloch
52x52 mm
Gewicht
143 g
Prüfzeichen
VDE
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
PDF, 155 KB
CAD-Daten STP
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
ZIP, 2 MB
CAD-Daten 3D-DWG
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
ZIP, 3 MB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
PNG, 44 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1405
REACh
RoHS