Alle Anbausteckdosen anzeigen
/
Alle Anbausteckdose mit TwinCONTACT anzeigen
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
Ampere
16 A
Pole
3 p
4 p
5 p
Volt
110 V
230 V
400 V
50-500 V
Uhrzeitstellung
4 h
6 h
9 h
10 h
schraubenlose Feder-Klemm-Technik
zum Durchverdrahten geeignet
gerade Steckrichtung
Bestellnr.
1404
EAN
4015394221722
VPE
10 Stück
In den Warenkorb legen
TwinCONTACT
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Mehr erfahren
Technische Daten
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
Ampere
16 A
Pole
4 p
Volt
50-500 V
Uhrzeitstellung
10 h
Hertz
100-300 Hz
Anschlusstechnik
Schraubenlos - TwinCONTACT
Kontakt
standard
Schutzart
IP44
Flansch
72x65 mm
Bohrloch
52x52 mm
Gewicht
120 g
Planungsdaten & Downloads
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
Produktinfoblatt
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
PDF, 160 KB
Maßzeichnung Hochformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
PNG, 44 KB
Maßzeichnung Querformat
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
PNG, 44 KB
Richtlinien
Anbausteckdose mit TwinCONTACT 1404
REACh
RoHS